전기 배전반은 유지보수 팀에게 몇 가지 어려움을 안겨줍니다. 전기 연결이나 부품에 문제가 생기면 예상치 못한 가동 중단과 비용이 많이 드는 수리, 그리고 생산 손실로 이어질 수 있습니다.
전력 및 제어 시스템의 오작동으로 인한 잠재적 손실과 NFPA 70B와 같은 규제 요건으로 인해 시설에서는 정기적으로 검사를 수행해야 하지만 이러한 검사에는 내재된 안전 문제가 있습니다.
열화상 카메라는 열을 시각화하기 때문에, 장비가 정상적인 부하 조건에서 작동 중일 때 점검을 진행해야 합니다. 하지만 배전반의 문이나 덮개를 열면 작업자에게 아크 플래시나 감전 위험이 커질 수 있습니다.
아크 플래시 요약 정보
- 미국에서 연간 7,000건의 부상이 아크 플래시로 인해 발생하며, 아크 플래시가 원인인 부상이 최대 20,000건에 달합니다.
- 480V 장비는 모든 중전압 및 고전압 장비를 합친 것과 마찬가지로 아크 플래시 부상을 일으킬 가능성이 높습니다.
- NFPA 70B는 모든 전기 장비에 대해 최소 매년 열화상 스캔을 실시하도록 규정하고 있습니다.
- 패널 커버를 제거하는 것은 아크 플래시 사고의 주요 원인입니다.
- 아크 플래시 에너지는 종종 NFPA 70E 카테고리 4 PPE 등급인 40 cal/cm2를 크게 초과합니다.
- 적외선 창은 패널 커버를 제거하지 않고도 전기 부품을 안전하게 스캔할 수 있는 방법을 제공합니다.

데이터 센터 챌린지:
전기 검사 안전 개선

데이터 센터 또는 모든 대형 시설에서 전기 배전반 검사와 관련된 위험을 피하는 한 가지 방법은 중요 자산에 적외선 윈도우를 설치하는 것입니다.
IRW 또는 IR 윈도우라고도 하는 적외선 윈도우는 열 에너지가 반투명 소재를 통과하도록 하는 반면, 적외선 포트는 엔지니어링된 구멍을 사용합니다. 두 가지 모두 서모그래퍼가 보호막 뒤에서 안전하게 캐비닛 내부 구성 요소를 볼 수 있게 해줍니다.
이 설치로 480V 이상의 캐비닛을 더 쉽게 검사할 수 있고 검사에 필요한 개인 보호 장비(PPE) 수준을 줄일 수 있습니다.
포트와 윈도우는 설치가 간편하고 쉽게 젖혀지는 영구 힌지형 커버가 있어 부품이 떨어지거나 뒤섞이거나 분실될 염려가 없습니다.
IR 윈도우가 필요한 이유
- 한 대형 시설에서는 패널 커버를 제거하는 대신 적외선 창을 사용하여 배전반의 조사를 수행함으로써 숙련공 검사 시간을 528시간(95%) 절약했습니다.
- 300개의 자산을 조사하면 포트나 창문을 설치한 후 연간 약 62,000달러의 인건비를 절약할 수 있습니다.
- IRW 설치로 조사 주기를 연간에서 분기별로 늘리면 장비의 평균 고장 간격(MTBF)을 50배 이상 개선할 수 있습니다.
FLIR의 원형 IR 윈도우 시리즈는 2, 3, 4인치 크리스탈 직경 크기를 포함합니다. (25, 50, 75mm).
적외선 윈도우는 전기 검사의 위험을 완화하는 훌륭한 솔루션이지만, 올바른 렌즈가 없으면 사용자의 시야를 제한할 수 있습니다. 즉, 일련의 넓은 캐비닛에 걸쳐 충분한 검사 범위를 확보하려면 시설에 수백 개의 IR 창을 설치해야 할 수 있습니다. 창 선택에 있어 직경 1인치의 차이만 있어도 비용에 큰 영향을 미칩니다. FLIR의 80° 렌즈는 IR 윈도우의 시야각(FOV)을 향상시키면서 예산에는 영향을 주지 않는 제품입니다.
80° 렌즈와 IRP-1 포트 또는 소형 2인치 IRW를 함께 사용하면 4인치 IRW를 사용할 때와 비슷하거나 더 나은 캐비닛 내부 시야를 확보하면서 자본 비용을 크게 절감할 수 있습니다.



적외선 윈도우를 통해 핫 퓨즈를 촬영한 표준(24°), 광각(42°), 초광각(80°) 렌즈 이미지를 비교한 것입니다. 80° 렌즈는 좁은 공간에서도 탁월한 장면 컨텍스트를 제공합니다. 좁은 렌즈 이미지에서는 보이지 않는 약간의 온도 상승이 있는 오른쪽 상단 모서리의 도체에 주목하세요.
IRP-1, 2인치 및 3인치 IR 윈도우의 권장소비자가격(MSRP)을 활용하면 이 광각 렌즈가 제공하는 비용 절감 효과를 즉시 확인할 수 있습니다. 가상의 한 회사가 IR 윈도우를 300개 설치해야 한다고 가정해봅시다
옵션 A: 창당 $374의 비용으로 3인치 IR 윈도우 300개 설치하기
옵션 B: 창당 $254의 비용으로 300개의 2인치 IR 윈도우를 설치합니다.
옵션 C: 창당 $129의 비용으로 300개의 IRP-1 포트 설치하기
FLIR 80° 렌즈 및 IRP-1 검사 포트. FLIR IRP-1은 UL 50 V 사양에서 UL이 허용하는 최대 구멍 직경에 해당하는 포트입니다.
이 가상의 회사는 절감된 비용으로 라우팅 및 참조 이미지가 포함된 640 × 480 FLIR T-시리즈 카메라와 FLIR Thermal Studio 라이선스를 26,500달러에 구입하고, 카메라에 80° 렌즈를 추가로 5,000달러에 구입할 수 있습니다.
이제 구매 비교는 다음과 같이 표시됩니다:
옵션 A: 윈도우 당 $374의 비용으로 3인치 IR 윈도우 300개 설치하기
옵션 B: 윈도우 당 $254의 비용으로 2인치 IR 윈도우 300개 설치 + 전문 보고 소프트웨어 + 프리미엄 열화상 카메라 + 초광각 렌즈 제공
옵션 C: 윈도우 당 $129의 비용으로 300개의 IRP-1 포트 설치 + 전문 보고 소프트웨어 + 프리미엄 열화상 카메라 + 초광각 렌즈 제공
추가 구매가 있더라도 옵션 2와 3은 회사가 주요 자산을 충분히 커버하면서 새로운 FLIR T-시리즈 카메라, 보고 및 분석 소프트웨어, 초광각 렌즈까지 구매할 수 있게 해줍니다. 그리고 그 비용은 옵션 1보다 낮습니다.
선택한 적외선 윈도우 또는 포트 옵션에 관계없이, 연간 점검 시 기술자의 작업 시간 절감만을 기준으로 한 연간 절감액은 $60,000 이상일 것으로 예상됩니다. 이는 부상, 생산 손실, 평판 손상과 관련된 비용은 포함하지 않은 수치입니다.
시설에 사용할 적외선 윈도우를 구입할 때는 윈도우 자체의 크기뿐만 아니라 서모그래피 프로그램을 강화할 수 있는 방법도 고려해야 합니다. 모든 Exx, T5xx, T8xx 시리즈 카메라에 내장된 FLIR Routing with Reference 이미지 기능을 사용하면 작업 지침을 간소화하는 동시에 보고서 생성 시간과 보고서 품질을 높일 수 있습니다.
인용:
- CNA 서모그래퍼의 10년간 10,000건의 적외선 서모그래피 조사, 존 휘트머, CAN. Inframation 2015-012.
- OSHA 아크 플래시 부상 데이터 분석. IEEE, 2012.
- 아크 플래시 사고는 얼마나 흔한가요? | Tyndale USA
- https://www.vertiv.com/49be24/globalassets/shared/the-effect-of-regular-skilled-preventive-maintenance-and-remote-monitoring-on-critical-power-system-reliability-.pdf
- FLIR IRP-1 & IR 윈도우 투자 수익률 계산기






