NFPA 70Bに準拠した電気保守プログラムの維持

サーモグラフィは、適切なデータ、適切な文書化、適切な機器を必要とする電気保守プログラムで重要な役割を果たしています。

全米防火協会にとって、電気保守のプロを守ることは最優先事項です。そのため、NFPAは2023年に、作業員に危険を及ぼす可能性のある重要な電気機器を点検する際のサーマルの使用に関する新しい勧告を発表しました。もちろん、この新しいガイダンスを遵守するには、新しいハイテク機器だけでなく、追加のトレーニングも必要になるかもしれません。しかし、安全性と機器の信頼性という点で、その見返りは容易に見込めます。

命は代えられない。 設備は可能。

この規格が制定された主な理由のひとつは、安全性を向上させることであり、そのような機器の上や近くで作業したり、電気システムの点検やメンテナンスを日常的に行う人々を保護するためです。また、予期せぬシャットダウンやメンテナンスは、生産性を妨げ、コストを増加させます。したがって、効果的な電気予防保全(EPM)プログラムを維持することは、作業員の健康と安全のためにも不可欠です。また、状態監視や保守作業を行う必要がある民間企業、企業、政府機関の財務の健全性を維持するためにも重要です。NFPAは、サーモグラフィが効果的なEPMに不可欠であると認識しています。

NFPA 70Bとは何ですか?

まず、ガイドラインを理解し、それがなぜ重要なのかを理解する必要があります。

米国防火協会(NFPA)は、NFPA 70Bを通じて、電気保守プログラムの必要な開発、実施、および運用をカバーする業界標準を義務付けています。この規格は、工業プラント、商業ビル、および大規模な集合住宅で使用される電気システムの予防保全について詳述し、機器の故障や負傷を防止します。

ΔTを画面に表示することで、必要なデータをいち早く得ることができます。

サーモグラフィの役割

2023年、NFPAは、電気機器を少なくとも12カ月ごとに点検する要件を追加しました。さらに、機器の物理的状態3を満たす機器、つまり、以前の検査で緊急対応が必要であると指摘された機器、または以前の検査に合格しなかった機器については、少なくとも6カ月に1回、サーモグラフィ機器を使用した検査が義務付けられています。

7.4項「赤外線サーモグラフィ」では、「デルタT」または「ΔT」と呼ばれる温度差を特定するための赤外線サーモグラフィの使用について、検査プログラムが従うべき具体的な手順と条件を示しています。

明らかなホットスポットの温度を記録するだけでは十分ではありません。セクション7.4.1では、赤外線サーモグラフィを使って、同じような電気部品について、同じような負荷の下でΔTを測定し、電気部品と周囲温度の温度差を比較する方法について詳しく説明しています。

サーモグラフィ検査結果の文書化

もう一つの重要なステップは、サーモグラフィ検査のデータをどのように記録するかということです。

NFPA70Bでは、7.4.3項において「懸念区域と基準区域の温度差を文書化すること」と明記し、検査の文書化を明確に要求しています。

文書化することで、資産の経年変化の履歴を確実に記録し、差し迫った故障に対する「早期警告システム」のようなものを提供します。

しかし、これらの違いは、一貫した検査によって適切に説明されなければなりません。例えば、通常の回路負荷で検査を実施できない場合、検査員は最低でも「通常の回路負荷の40%以上で検査」(7.4.5)し、毎回同じ方法で検査しなければなりません。そして、それらの「回路負荷特性を文書化し、将来の参考のために保持すること」(7.4.6)。

検査の頻度。

製造業者のガイドラインがない場合、NFPA 70Bは、資産の状態に応じて熱点検の頻度を推奨しています。NFPAは、資産の状態を以下の3段階のいずれかに定義しています:

条件1

基本的に新しい資産であり、可能な限り最高の物理的状態にあるもの。

条件2

過去の状態評価で問題が指摘されたものの、過去2回のメンテナンスサイクルでは修理の必要がなかった機器。

条件3

  • 電気保守プログラムに従った保守サイクルを過去2回連続して怠った機器。
  • 過去2回のメンテナンス・サイクルでは、主要機器の修理や交換が必要な問題が見つかりました。
  • 連続監視システムからアクティブまたは未対応の通知があります。
  • 予測技術から特定された緊急のアクションがあります。

NFPA70Bでは、熱点検に指定されたすべての資産は、状態に関係なく、少なくとも12ヶ月ごとに点検されるべきであると述べています。条件1または条件2とみなされる資産は、12ヶ月ごとの定期点検を維持することができます。最も緊急の注意を要するコンディション3に該当する場合は、6ヶ月ごとに点検を行う必要があります。

テスト記録

最後に、NFPA 70Bには試験記録の作成に関するガイダンスが含まれています。セクション8.6.2では、電気機器のすべての実地試験について記録が必要であるとしています。試験記録には、最低限以下の情報が含まれている必要があります:

  • 検査担当者と検査組織の特定。
  • 被試験機器の識別。
  • 被試験機器の銘板またはラベルデータ。
  • 湿度や温度など、試験や校正の結果に影響を及ぼす可能性のある環境条件。
  • 試験日
  • 実施した検査の表示
  • 該当する場合は、合否基準の表示。
  • 該当する場合は、発見時と放置時の検査結果の表示。
  • 該当する場合は、試験実施者のコメントまたは推奨事項。

サーモグラフィ機器に求められるもの

NFPA 70Bへの準拠に役立つサーモグラフィ機器をお探しの場合は、以下の機能をお探しください:

マルチスポットメーター

複数の場所の温度を同時に測定できるため、不具合を素早く特定し、標準からの逸脱を確認することができます。

等温線

等温線は、熱画像内の特定の温度範囲を強調するカラーパレットです。等温線を使えば、欠陥のある温度をより迅速かつ簡単に見つけることができます。

レポーティング・ソフトウェア

優れたレポーティング・ソフトウェアは、カスタム自動生成レポートやより強力な分析ツールにより、検査後のレポーティングをスピードアップします。

ΔTを捉える能力

キャプチャー全体にΔTトラッキングが組み込まれているため、検査エリアと基準エリアを比較するプロセスが簡素化され、ヒューマンエラーの可能性が低くなります。

電気点検のための特定の機器に関する推奨事項については、当社の記事「安全な電気点検」をご覧ください: コンプライアンスを満たすために必要なもの」をご覧ください。

記事を読む

NFPA 70B:フリアーシステムズが新基準に準拠し、安全性を維持するためにどのようなサポートができるかご覧ください。

NFPA70Bガイドラインは、あなたやあなたの組織にとって何を意味するのでしょうか?このウェビナーでご確認ください。